??
CAD model selection
K1572.0450
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1572 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load capacity up to 35 kg
Bill of material
K1572.0450
BESTKIPP
Order No.
K1572.0450
BX
distance
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
35 mm
A1
distance
128 mm
A2
distance
160 mm
A3
distance
- mm
A4
distance
- mm
A5
distance
35 mm
A6
distance
342 mm
B
width
12.7 mm
H
height
46 mm
L
Length
450 mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
35 kg
GEW
Approx. weight
1.3300 kg
BS
Description
Information
Information-text
INFO
Technical Information
Info
MONTAGE
Assembly
Assembly instructions
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245498871
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions